Publier vos produits
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim

Traduit par Google,
WC au sol 'rimless', monobloc, à fond creux, sans rebord de chasse
Spécifications techniques
  • Réference unique.824337
  • Famille de produitsKartell • LAUFEN
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)370
  • Largeur (mm)660
  • Profondeur (mm)440
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures