Publier vos produits
LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown

4.8 sur 5 étoiles4.8(13 Avis)
Traduit par Google,
WC au sol à fond creux LAUFEN PRO, céramique sanitaire, pour réservoir, EN 997, EN 33, chasse d'eau 4,5 l, dimensions 360 x 700 x 420 mm, sortie horizontale, VARIO vertical 70 - 305 mm, dos au mur, encastré fixation, longueur 700 mm, 2 trous de fixation, Particularité : les surfaces dissimulées dirigeant l'eau sont entièrement vitrées, entièrement contrôlées sous vide, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), 4 trous de fixation, 2 trous de fixation et trous latéraux, réservoir 82695.0, 82695.2, 82695.3, 82695.5, siège WC 89295.0, 89395.4, siège et couvercle WC, 89195.0, 89295.1, 89395.2, siège et couvercle WC avec abaissement automatique, 89195.1, 89395.3, Réf. 82495.8
Spécifications techniques
  • Réference unique.824958
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)33.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505