Publier vos produits
LAUFEN PRO Floorstanding WC combi wash out
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combi wash out

Traduit par Google,
Lave-mains WC au sol LAUFEN PRO, céramique sanitaire, pour réservoir, EN 997, EN 33, chasse 6/3 l, dimensions 360 x 670 x 420 mm sortie horizontale, VARIO vertical 70 - 350 mm fixation cachée Particularité : surfaces cachées l'eau de direction sont entièrement émaillées, contrôlées sous vide Abattant WC et abattant avec abaissement automatique 89195.1, 89395.3 Réf. 82495.9
Spécifications techniques
  • Réference unique.824959
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)670
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)24
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505