Publier vos produits
LAUFEN PRO Floorstanding WC combi
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combi

Traduit par Google,
WC à poser au sol à fond creux LAUFEN PRO, céramique sanitaire, pour réservoir, EN 997, EN 33, chasse 6/3 l, dimensions 360 x 650 x 440 mm, sortie horizontale, VARIO vertical 70 - 220 mm, dos au mur, encastré fixation, 2 trous de fixation, Particularité : les surfaces cachées dirigeant l'eau sont entièrement vitrées, entièrement contrôlées sous vide, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), 2 trous latéraux (option 231), réservoir 829950, 829952 (option 000 ), 829953, 829955 (option 231), siège WC 893957, siège et couvercle WC, 893955, 896950, siège et couvercle WC avec abaissement automatique 893956, 896951 Réf. 82595.2
Spécifications techniques
  • Réference unique.825952
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)650
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)30.8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505