Publier vos produits
LAUFEN PRO Floorstanding WC
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC

Traduit par Google,
WC surélevé à poser à fond creux LAUFEN PRO, sanitaire, céramique, pour réservoir mural, EN 997, chasse 6/3 l, dimensions 360 x 470 x 450 mm, sortie horizontale, hauteur céramique 450 mm, 2 trous de fixation, Particularité : les surfaces dissimulées dirigeant l'eau sont entièrement vitrées, entièrement contrôlées sous vide, Autres options / accessoires : Finition de surface LCC (uniquement blanc), 4 trous de fixation, siège WC 89295.0, 89395.4, siège et couvercle WC, 89195.0, 89295.1, 89395.2, siège WC et couvercle avec abaissement automatique 89195.1, 89395.3, Réf. 82595.5
Spécifications techniques
  • Réference unique.825955
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)470
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)14.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire