Publier vos produits
LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet

Traduit par Google,
Citerne, Citerne LAUFEN PALACE, céramique sanitaire, dimensions 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, arrivée d'eau en bas à droite 1/2” laiton, Scandinavia Standard, WC à poser au sol assorti, no. 82470.6/option 231, Autres options : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), Réf. 82870.5
Spécifications techniques
  • Réference unique.825956
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)450
  • Largeur (mm)470
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)13.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire