Publier vos produits
LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet

Traduit par Google,
Bidet suspendu, LAUFEN MODERNA PLUS, céramique sanitaire, EN 36, dimensions 360 x 560 x 310 mm, 1 trou central pour robinetterie, fixation cachée, Particularité : rigole de trop-plein émaillée, contrôlée sous vide, Autres options : Traitement de surface LCC (seulement blanc ), sans trous de montage latéraux pour le raccordement à l'eau, Réf. 83054.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.825957
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)450
  • Largeur (mm)470
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)16.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire