Publier vos produits
MODERNA/MODERNA R Cistern
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Cistern

Traduit par Google,
Réservoir LAUFEN MODERNA R, céramique sanitaire EN 14055, dimensions 380 x 175 x 400 mm Dual-Flush 6/3-l option 278 Dual-Flush 4,5/3-l option 750 (Version Verte) entrée d'eau côté gauche, côté droit (3/8”), arrière (3/8”-1/2”) correspondant à la cuvette de WC au sol réf. 82454.1 et WC suspendu réf. 82054.5 Particularité : isolation contre la condensation Autres options : Traitement de surface LCC (uniquement blanc) Réf. 82654.0
Spécifications techniques
  • Réference unique.826540
  • Famille de produitsMODERNA/MODERNA R
  • Groupe de produitsCISTERNS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)330
  • Largeur (mm)175
  • Profondeur (mm)380
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)11
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCToilet tanks
  • Code UNSPSC30181515

Disponibilité de la région

L'Europe
Liechtenstein
Suisse
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit