Publier vos produits
LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Traduit par Google,
Réservoir, raccordement d'eau par le bas Réservoir LAUFEN PRO, céramique sanitaire dimensions 380 x 175 x 360 mm Dual-Flush 6/3-l option 286 Dual-Flush 6/3-l-flush ou 4,5/3-l option 289 (Version Projet) Dual-Flush 4,5/3-l option 752 (Version Verte) entrée d'eau en bas à droite 1/2” laiton, cuvette de WC au sol assortie standard Scandinavie, réf. 82495.5/option 231, 82495.6, 82495.7, 82495.8/option 231, 82495.9 Particularité : sans isolation contre la condensation Autres options : Traitement de surface LCC (uniquement blanc)
Spécifications techniques
  • Réference unique.826955
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsCISTERNS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)175
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)12.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire