Publier vos produits
PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6

Traduit par Google,
Réservoir LAUFEN PALOMBA COLLECTION, céramique sanitaire, DIN 19542, dimensions 360 x 175 x 435 mm, Dual-Flush 6/3-l, entrée d'eau côté gauche, côté droit (3/8"), arrière (3/8"-1 /2"), WC au sol assorti, réf. 82480.6, Particularité : isolation contre la condensation d'eau, Autres options : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), Norme australienne, option 264, Réf. 82880.0
Spécifications techniques
  • Réference unique.828800
  • Famille de produitsPALOMBA COLLECTION
  • Groupe de produitsCisterns
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)435
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)175
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire