Publier vos produits
KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the back in the centre
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the back in the centre

Traduit par Google,
Citerne, entrée d'eau arrière (centre)
Spécifications techniques
  • Réference unique.829331
  • Famille de produitsKartell • LAUFEN
  • Groupe de produitsCISTERNS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)395
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)160
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)14
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilet tanks
  • Code UNSPSC30181515
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 19
  • Titre OmniClassWater Closet Tanks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures