Publier vos produits
KARTELL BY LAUFEN 829661 Floorstanding cistern, two-part, rear water inlet (left top)
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN 829661 Floorstanding cistern, two-part, rear water inlet (left top)

Traduit par Google,
Réservoir au sol, en deux parties, arrivée d'eau arrière (en haut à gauche)
Spécifications techniques
  • Réference unique.829661
  • Famille de produitsKartell • LAUFEN
  • Groupe de produitsCISTERNS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)140
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)980
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilet tanks
  • Code UNSPSC30181515
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 19
  • Titre OmniClassWater Closet Tanks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures