Publier vos produits
KARTELL BY LAUFEN Wall-hung bidet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Wall-hung bidet

4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
Traduit par Google,
Bidet suspendu KARTELL BY LAUFEN, céramique sanitaire EN 36, dimensions 370 x 545 x 285 mm 1 trou de robinetterie central, système de vidage et de trop-plein GEBERIT, fixation cachée, sans trous latéraux Particularité : contrôle du vide Autres options : Traitement de surface LCC (uniquement blanc) , cache-soupape en céramique Réf. 83033.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.830331
  • Famille de produitsKartell • LAUFEN
  • Groupe de produitsBIDETS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-03-05
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)290
  • Largeur (mm)370
  • Profondeur (mm)545
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)17
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCBidets
  • Code UNSPSC30181502