Publier vos produits
MODERNA/MODERNA R Wall-hung bidet
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung bidet

Traduit par Google,
Bidet suspendu LAUFEN MODERNA R, céramique sanitaire EN 36, dimensions 360 x 560 x 350 mm 1 trou de robinetterie central, trous de montage latéraux pour le raccordement à l'eau Particularité : rigole de trop-plein émaillée, anti-vide Autres options : Traitement de surface LCC (uniquement blanc) N° de commande . 83054.2
Spécifications techniques
  • Réference unique.830542
  • Famille de produitsMODERNA/MODERNA R
  • Groupe de produitsBIDETS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)350
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)560
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)17
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBidets
  • Code UNSPSC30181502
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit