Publier vos produits
PALOMBA COLLECTION wall-hung bidet
LAUFEN
Archivé

PALOMBA COLLECTION wall-hung bidet

Wall-hung bidet LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 36, dimensions 360 x 540 x 265 mm, 1 centre tap hole, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), Order no. 83080.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.830801
  • Famille de produitsPALOMBA COLLECTION
  • Groupe de produitsBidets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)540
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)18.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets