Publier vos produits
LAUFEN PRO Wall-hung bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung bidet

Traduit par Google,
Bidet suspendu LAUFEN PRO, céramique sanitaire, EN 36, dimensions 360 x 530 x 335 mm, 1 trou central pour robinetterie, siphon caché, fixation cachée, Particularité : rigole de trop-plein émaillée, vérifiée sous vide, Autres options : Traitement de surface LCC (uniquement blanc) , montage latéral, trous pour raccordement à l'eau Réf. 83095.2
Spécifications techniques
  • Réference unique.830952
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsBIDETS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)335
  • Largeur (mm)530
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)16.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCBidets
  • Code UNSPSC30181502