Publier vos produits
ILBAGNOALESSI ONE wall-hung bidet
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE wall-hung bidet

Traduit par Google,
Bidet suspendu LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, céramique sanitaire, EN 36, dimensions 390 x 585 x 355 mm, 1 trou central pour robinetterie, système de vidage et de trop-plein caché GEBERIT, cache-robinet en céramique, fixation cachée, Particularité : vide contrôlé, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), latéral, trous de montage pour le raccordement à l'eau, Réf. 83097.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.830971
  • Famille de produitsILBAGNOALESSI ONE
  • Groupe de produitsBidets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)415
  • Largeur (mm)390
  • Profondeur (mm)585
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)20.8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Classification IFCTerminal sanitaire