Publier vos produits
LAUFEN PRO Floorstanding bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding bidet

Traduit par Google,
Bidet au sol LAUFEN PRO, céramique sanitaire, EN 35, dimensions 360 x 580 x 400 mm, 1 trou central pour robinetterie, dos au mur, siphon caché, fixation cachée, Particularité : caniveau de trop-plein vitré, vérifié sous vide, Autres options : Finition de surface LCC (seulement blanc), 3 trous taraudés Réf. 83295.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.832951
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsBIDETS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)580
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCBidets
  • Code UNSPSC30181502