Publier vos produits
TAMARO Urinal
LAUFEN

TAMARO Urinal

4.9 sur 5 étoiles4.9(14 Avis)
Traduit par Google,
Urinoir siphonique LAUFEN TAMARO, céramique sanitaire, DIN 1390, dimensions 395 x 360 x 770 mm, chasse d'eau minimum 1 l, entrée d'eau cachée, sortie horizontale ou verticale, débit de chasse minimum 0,3 l/s, Particularité : Vide et performance testé, Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), avec mouche, raccord d'entrée horizontal, siphon avec sortie horizontale, siphon avec sortie verticale et coude de raccordement, Réf. 84009.0
Spécifications techniques
  • Réference unique.840090
  • Famille de produitsTAMARO
  • Groupe de produitsUrinals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)770
  • Largeur (mm)395
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)21.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire