Publier vos produits
VAL Urinal, battery operated
LAUFEN

VAL Urinal, battery operated

Traduit par Google,
Urinoir siphonique 'sans rebord', entrée d'eau interne, sans trous de fixation pour couvercle, avec système de contrôle électronique, à piles (9V), avec bluetooth intégré, antivandalisme
Spécifications techniques
  • Réference unique.840284
  • Famille de produitsVAL
  • Groupe de produitsURINALS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)560
  • Largeur (mm)305
  • Profondeur (mm)365
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010235
  • Nom ETIMUrinal
  • Nom UNSPSCUrinals
  • Code UNSPSC30181506
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit