Publier vos produits
VAL Urinal without mounting holes for cover
LAUFEN

VAL Urinal without mounting holes for cover

Traduit par Google,
Urinoir siphonique 'sans rebord', entrée d'eau interne, sans trous de fixation pour couvercle
Spécifications techniques
  • Réference unique.840285
  • Famille de produitsVAL
  • Groupe de produitsURINALS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)560
  • Largeur (mm)305
  • Profondeur (mm)365
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010235
  • Nom ETIMUrinal
  • Nom UNSPSCUrinals
  • Code UNSPSC30181506
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures