Publier vos produits
ILBAGNOALESSI ONE Siphonic urinal, without cover
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Siphonic urinal, without cover

Traduit par Google,
Urinoir siphonique LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE céramique sanitaire, DIN 1390, dimensions 325 x 290 x 585 mm, chasse 1 l, entrée d'eau cachée, sortie horizontale, débit de chasse minimum, 0,3 l/s, Particularité : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), vide et performance, testé, Autres options/accessoires : avec fly, raccord d'entrée horizontal, 1 litre, siphon avec sortie horizontale DN 50 (standard Europe, sauf CH et UK) et sortie DN 40 (standard CH ), siphon 2 litres avec sortie horizontale, DN 40 (norme UK), Réf. 84097.5
Spécifications techniques
  • Réference unique.840975
  • Famille de produitsILBAGNOALESSI ONE
  • Groupe de produitsUrinals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)585
  • Largeur (mm)290
  • Profondeur (mm)325
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire