Publier vos produits
VILA Urinal, with holes for attaching the cover
LAUFEN

VILA Urinal, with holes for attaching the cover

Traduit par Google,
Urinoir siphonique LAUFEN VILA, céramique sanitaire, EN 13407, dimensions 310 x 280 x 490 mm, à utiliser uniquement avec couvercle, chasse 1 l, entrée d'eau masquée, sortie horizontale, débit minimum, 0,3 l/s, Spécial Caractéristique : Test de vide et de performance, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), avec mouche, raccord d'entrée horizontal, siphon de 1 litre avec sortie horizontale DN 50, (standard Europe, sauf CH et UK) et sortie DN 40 (standard CH), siphon 2 litres avec sortie horizontale DN 40 (standard UK), couvercle d'urinoir, Réf. 84114.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.841141
  • Famille de produitsVILA
  • Groupe de produitsUrinals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)405
  • Largeur (mm)305
  • Profondeur (mm)285
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)13.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire