Publier vos produits
VILA Urinal, without holes for cover
LAUFEN

VILA Urinal, without holes for cover

Traduit par Google,
Urinoir siphonique LAUFEN VILA, céramique sanitaire, EN 13407, dimensions 310 x 280 x 490 mm, chasse d'eau 1 l, entrée d'eau cachée, sortie horizontale, débit de chasse minimum, 0,3 l/s, Particularité : Test de vide et de performance, Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), avec mouche, raccord d'entrée horizontal, siphon de 1 litre avec sortie horizontale DN 50, (standard Europe, sauf CH et UK) et sortie DN 40 (standard CH), 2- siphon d'un litre avec sortie horizontale DN 40 (standard UK), couvercle d'urinoir, Réf. 84114.2
Spécifications techniques
  • Réference unique.841142
  • Famille de produitsVILA
  • Groupe de produitsUrinals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)405
  • Largeur (mm)305
  • Profondeur (mm)285
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)14.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs