Publier vos produits
COLLEGE School-washbasin 600 mm
LAUFEN

COLLEGE School-washbasin 600 mm

Traduit par Google,
Lavabo scolaire LAUFEN COLLEGE, céramique sanitaire, dimensions 600 x 450 mm, symétrique, sans trou pour robinetterie, Particularité : rigole de trop-plein émaillée, Autres options : Traitement de surface LCC (seulement blanc), 1 trou pour robinetterie centrale, 1 trou pour robinetterie centrale midden vasque Commander non. 85760.0
Spécifications techniques
  • Réference unique.857600
  • Famille de produitsCOLLEGE
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)225
  • Largeur (mm)455
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)24
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire