Publier vos produits
LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 600 mm

Traduit par Google,
Pack lavabo avec meuble LAUFEN PRO S Lavabo : céramique sanitaire, EN 31, dimensions (LxP) 600 x 500 mm, angulaire, 1 trou central pour robinetterie Particularité : rigole de trop-plein vitrée Meuble sous lavabo : Corps/Façade – panneau MDF avec film PVC, intégré poignée à l'avant, dimensions (LxHxP) 595 x 440 x 495 mm Autres options / accessoires : porte-serviettes chromé, baignoires, meubles
Spécifications techniques
  • Réference unique.860962
  • Famille de produitsLAUFEN PRO S
  • Groupe de produitsCOMPOUNDS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)460
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)41.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit