Publier vos produits
LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 600 mm

Traduit par Google,
Combipack 600 mm, lavabo 'slim' avec meuble 'Base' avec 2 tiroirs, incl. organisateur de tiroir
Spécifications techniques
  • Réference unique.864960
  • Famille de produitsLAUFEN PRO S
  • Groupe de produitsCOMPOUNDS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)610
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)44.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings