Publier vos produits
SONAR WC seat and cover, removable, with lowering system
LAUFEN

SONAR WC seat and cover, removable, with lowering system

Traduit par Google,
Abattant WC et abattant, amovibles, avec système d'abaissement
Spécifications techniques
  • Réference unique.893341
  • Famille de produitsSONAR
  • Groupe de produitsSEATS & COVERS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)55
  • Largeur (mm)375
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures