Publier vos produits
MEDA Back-to-wall bathtub
LAUFEN

MEDA Back-to-wall bathtub

4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
Traduit par Google,
Baignoire adossée au mur
Spécification
  • Compatible with: H294103 Neck cushion, black, self-adhesive, for curved bathtub contours
Spécifications techniques
  • Réference unique.H220117
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)590
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalMarbre coulé
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures