Publier vos produits
LANI Countertop 1200, with cut-out left and right, 65 mm thick, incl. 2 installation brackets
LAUFEN

LANI Countertop 1200, with cut-out left and right, 65 mm thick, incl. 2 installation brackets

Traduit par Google,
Plan de travail 1200, avec découpe à gauche et à droite, épaisseur 65 mm, incl. 2 supports d'installation
Spécifications techniques
  • Réference unique.H404674
  • Famille de produitsLANI
  • Groupe de produitsBase units and countertops
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)65
  • Largeur (mm)1185
  • Profondeur (mm)495
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Tablettes de lavabo
  • Classification IFCMobilier
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties