Publier vos produits
SCOPIO Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
SCOPIO Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    SCOPIO Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

    Traduit par Google,
    Lavabo suspendu en acier Vitreon, sans robinetterie, sans perçage pour robinetterie, sans trop-plein, kit de fixation et bonde inclus.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H510CO4-1121
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)425
    En rapport
    • Matériel principalÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks