Publier vos produits
UNISONO Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer ring
UNISONO Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer ring
UNISONO Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer ring
UNISONO Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer ring
    LAUFEN

    UNISONO Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer ring

    Traduit par Google,
    Cuvette de lavabo en acier Vitreon, sans robinetterie, sans perçage pour robinetterie, sans trop-plein, avec kit de fixation, bonde de vidange et entretoise noire.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H512UO3-1121
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)116
    • Largeur (mm)375
    • Profondeur (mm)375
    En rapport
    • Matériel principalÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks