Publier vos produits
XPLORE.S Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf left, with tap bank, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
LAUFEN

XPLORE.S Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf left, with tap bank, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

Traduit par Google,
Lavabo suspendu en acier Vitreon, étagère à gauche, avec robinetterie intégrée, un trou de robinetterie, sans trop-plein, kit de fixation et bonde inclus.
Spécifications techniques
  • Réference unique.H515XS3-1111
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)268
En rapport
  • Matériel principalÉmail
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks