Publier vos produits
FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, including fixing set, overflow set
LAUFEN

FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, including fixing set, overflow set

Traduit par Google,
Lavabo à encastrer en acier Vitreon, sans robinetterie, sans perçage pour robinetterie, avec trop-plein, kit de fixation et kit de trop-plein inclus.
Spécifications techniques
  • Réference unique.H517FM6-1091
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)525
  • Profondeur (mm)425
En rapport
  • Matériel principalÉmail
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks