Publier vos produits
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve

    Traduit par Google,
    Lavabo suspendu en acier Vitreon, avec robinetterie monotrou centrée, sans trop-plein, étagère à droite, kit de fixation et bonde inclus.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H580FO7-1111
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)1254
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit