Publier vos produits
INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf left, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf left, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf left, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

    Traduit par Google,
    Lavabo suspendu en acier Vitreon, étagère à gauche, avec un trou de robinetterie, sans trop-plein, kit de fixation et bonde inclus.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H585IN3-1111
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)470
    • Largeur (mm)485
    • Profondeur (mm)317
    En rapport
    • Matériel principalÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks