Publier vos produits
INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

    Traduit par Google,
    Lavabo suspendu en acier Vitreon, étagère à droite, avec un trou de robinetterie, sans trop-plein, kit de fixation et bonde inclus.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H585IN4-1111
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)470
    • Largeur (mm)485
    • Profondeur (mm)317
    En rapport
    • Matériel principalÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit