Publier vos produits
CLEANET PRO LITE LITE version, shower toilet, wall-hung, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
LAUFEN

CLEANET PRO LITE LITE version, shower toilet, wall-hung, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light

Traduit par Google,
Version LITE, WC lavant suspendu, sans bride, avec abattant et couvercle lavants, Wi-Fi et application, désinfection UV et éclairage d'ambiance
Spécifications techniques
  • Réference unique.H613890
  • Famille de produitsCleanet
  • Groupe de produitsCLEANET PRO LITE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)425
  • Largeur (mm)370
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)29.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets 
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit