Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
laufen/products/da7800f1-2a83-4fcb-82db-f0eceb1c9e36
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Lavabos et vasques
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
Disponible en États-Unis
LAUFEN
Suivre
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
Traduit par Google,
Voir l'original
Cuvette de lavabo ronde à jet d'eau spiralé, avec siphon plat à ouverture/fermeture.
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
H812870
Famille de produits
Washbasins
Groupe de produits
VOLTA
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2026-05-19
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
125
Largeur (mm)
380
Profondeur (mm)
405
Liens
Liens
URL du produit
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8128700001091
Certification du produit
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Description technique
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8128700001091
En rapport
En rapport
Matériel principal
SaphirKeramik
Conçu en
Suisse
Fabriqué en
Autriche
Poids net (Kg)
9.4
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Lavabos et vasques
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Description de l'Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 16.16
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Sinks
Numéro OmniClass
23-31 13 00
Titre OmniClass
Sinks
Produits similaires
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Télécharger
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Télécharger
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Télécharger
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Télécharger
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Télécharger
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Télécharger