Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
laufen/products/54df581b-02b3-43bf-a94f-dedad79abd81
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Lavabos et vasques
PRO X Small washbasin 45cm
Disponible en États-Unis
LAUFEN
Suivre
PRO X Small washbasin 45cm
Traduit par Google,
Voir l'original
Petit lavabo 45 cm
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
H815861
Famille de produits
Washbasins
Groupe de produits
PRO X
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2026-07-02
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
140
Largeur (mm)
340
Profondeur (mm)
450
Liens
Liens
URL du produit
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8158610001041
Certification du produit
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Description technique
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8158610001041
En rapport
En rapport
Matériel principal
Céramique
Conçu en
Suisse
Fabriqué en
République tchèque
Poids net (Kg)
10
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Lavabos et vasques
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Description de l'Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 16.16
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Sinks
Numéro OmniClass
23-31 13 00
Titre OmniClass
Sinks
Produits similaires
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Télécharger
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Télécharger
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Télécharger
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Télécharger
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Télécharger
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Télécharger