Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
laufen/products/e14571c9-efb4-4f6d-94f6-44b0e92caab7
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Toilette
ALVIA Shower toilet WH (for concealed cistern, EN1717, UK cable), incl. app, IOT and remote, auto-open, UVC light, rimless
Disponible en États-Unis
LAUFEN
Suivre
ALVIA Shower toilet WH (for concealed cistern, EN1717, UK cable), incl. app, IOT and remote, auto-open, UVC light, rimless
Traduit par Google,
Voir l'original
WC lavant WH (pour réservoir encastré, EN1717, câble britannique), avec application, IoT et télécommande, ouverture automatique, lumière UVC, sans bride
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
H821163
Famille de produits
Cleanet
Groupe de produits
CLEANET ALVIA
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2026-06-16
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
370
Largeur (mm)
410
Profondeur (mm)
600
Liens
Liens
URL du produit
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GB01/EN/H8211634000001
Certification du produit
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Description technique
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/UK/en/H8211634000001
En rapport
En rapport
Matériel principal
Porcelaine vitrifiée
Matériel secondaire
Plastique
Conçu en
Suisse
Fabriqué en
Espagne
Poids net (Kg)
45
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Toilette
Code Uniclass 2015
SL_35_80_89
Description de l'Uniclass 2015
Toilets
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 13.13
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Water Closets
Numéro OmniClass
23-31 19 19
Titre OmniClass
Water Closets
Produits similaires
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Télécharger
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Télécharger
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Télécharger
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Télécharger
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Télécharger
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Télécharger