Publier vos produits
CLEANET ALVIA Shower toilet, floorstanding, washdown, rimless. With auto- and pre-flush, incl. seat and cover with automatic opening and lowering system, incl. heated seat, remote control, Wi-Fi, dryer, UV disinfection and ambient light, with plug for EU
LAUFEN

CLEANET ALVIA Shower toilet, floorstanding, washdown, rimless. With auto- and pre-flush, incl. seat and cover with automatic opening and lowering system, incl. heated seat, remote control, Wi-Fi, dryer, UV disinfection and ambient light, with plug for EU

Traduit par Google,
WC lavant, à poser au sol, à fond creux, sans bride. Avec chasse d'eau automatique et pré-rinçage, siège et abattant à ouverture et abaissement automatiques, siège chauffant, télécommande, Wi-Fi, sèche-cheveux, désinfection UV et éclairage d'ambiance, avec prise européenne.
Spécification
  • Compatible with: H9201150000001|H9201100000001
Spécifications techniques
  • Réference unique.H823160
  • Famille de produitsCLEANET ALVIA
  • Groupe de produitsCleanet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)485
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)410
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010025
  • Nom ETIMShower/toilet seat
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 15 13
  • Titre OmniClassWall Mounted Tankless Toilets