Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
laufen/products/ac5112a2-3340-4eee-bba0-41cf98ba55af
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Toilette
ALVIA Shower toilet FS BTW, (In-Tank, EN1717, swiss plug), incl. app, IOT and remote, auto-open, pre flush, UVC light, rimless
Indisponible en États-Unis
LAUFEN
Suivre
ALVIA Shower toilet FS BTW, (In-Tank, EN1717, swiss plug), incl. app, IOT and remote, auto-open, pre flush, UVC light, rimless
Traduit par Google,
Voir l'original
WC lavant FS BTW (à réservoir intégré, EN1717, prise suisse), avec application, IoT et télécommande, ouverture automatique, pré-rinçage, lumière UVC, sans bride
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
H823162
Famille de produits
Cleanet
Groupe de produits
CLEANET ALVIA
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2026-06-16
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
485
Largeur (mm)
410
Profondeur (mm)
600
Liens
Liens
URL du produit
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH01/DE/H8231624000001
Certification du produit
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Description technique
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/CH/de/H8231624000001
En rapport
En rapport
Matériel principal
Porcelaine vitrifiée
Matériel secondaire
Plastique
Conçu en
Suisse
Fabriqué en
Espagne
Poids net (Kg)
50
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Toilette
Code Uniclass 2015
SL_35_80_89
Description de l'Uniclass 2015
Toilets
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 13.13
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Water Closets
Numéro OmniClass
23-31 19 19
Titre OmniClass
Water Closets
Disponibilité de la région
L'Europe
Suisse
Produits similaires
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Télécharger
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Télécharger
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Télécharger
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Télécharger
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Télécharger
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Télécharger