Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
laufen/products/c076983e-7295-419a-968c-75665d660284
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Toilette
LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical
Disponible en États-Unis
LAUFEN
Suivre
LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical
Traduit par Google,
Voir l'original
WC sur pied sans bride, à réservoir attenant, à chasse d'eau directe, sans rebord de chasse, sortie verticale
Télécharger
Spécification
Spécification
Compatible with:H828082|H828083|H891082|H891083|H891084
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
H825087
Famille de produits
Toilets
Groupe de produits
LUA
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2026-06-30
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
405
Largeur (mm)
358
Profondeur (mm)
635
Liens
Liens
URL du produit
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8250870000001
Certification du produit
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Description technique
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8250870000001
En rapport
En rapport
Matériel principal
Porcelaine vitrifiée
Conçu en
Suisse
Fabriqué en
République tchèque
Poids net (Kg)
26
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Toilette
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_93_97
Description de l'Uniclass 2015
WC suites
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 13.13
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Water Closets
Numéro OmniClass
23-31 19 00
Titre OmniClass
Toilets
Produits similaires
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Télécharger
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Télécharger
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Télécharger
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Télécharger
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Télécharger
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Télécharger