Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
laufen/products/862da8a3-2b8d-4e00-908b-413d0b13064c
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Bidets
LUA Bidet floorstanding
Disponible en États-Unis
LAUFEN
Suivre
LUA Bidet floorstanding
Traduit par Google,
Voir l'original
Bidet sur pied
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
H832082
Famille de produits
BIDETS
Groupe de produits
LUA
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2026-06-30
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
420
Largeur (mm)
360
Profondeur (mm)
520
Liens
Liens
URL du produit
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8320820003021
Certification du produit
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Description technique
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8320820003021
En rapport
En rapport
Matériel principal
Céramique
Conçu en
Suisse
Fabriqué en
Pologne
Poids net (Kg)
23
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Bidets
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_06_11
Description de l'Uniclass 2015
Bidets
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 13.19
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Bidets
Numéro OmniClass
23-31 23 00
Titre OmniClass
Bidets
Produits similaires
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Télécharger
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Télécharger
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Télécharger
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Télécharger
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Télécharger
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Télécharger