Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
laufen/products/7f949c87-7575-4bf4-af8d-d6fec45ef96b
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Urinoirs
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Disponible en États-Unis
LAUFEN
Suivre
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Traduit par Google,
Voir l'original
Urinoir siphonique 'sans rebord', entrée d'eau interne, sans trous de fixation pour couvercle
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
H841144
Famille de produits
Urinals
Groupe de produits
VILA 2.0
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2026-06-30
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
495
Largeur (mm)
280
Profondeur (mm)
335
Liens
Liens
URL du produit
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8411440000001
Certification du produit
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Description technique
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8411440000001
En rapport
En rapport
Matériel principal
Porcelaine vitrifiée
Conçu en
Suisse
Fabriqué en
République tchèque
Poids net (Kg)
11.5
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Urinoirs
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_93_82
Description de l'Uniclass 2015
Wall-hung urinals
Code CSI MasterFormat 2014
22 42 13.16
Titre CSI MasterFormat 2014
Commercial Urinals
Numéro OmniClass
23-31 21 00
Titre OmniClass
Urinals
Produits similaires
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Télécharger
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Télécharger
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Télécharger
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Télécharger
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Télécharger
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Télécharger