Publier vos produits
VILA 2.0M46:M91 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
VILA 2.0M46:M91 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
VILA 2.0M46:M91 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
    LAUFEN

    VILA 2.0M46:M91 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth

    Traduit par Google,
    Urinoir à siphon sans rebord, arrivée d'eau interne, sans trous de fixation pour couvercle, avec système de commande électronique, alimenté par batterie (6 V), avec Bluetooth intégré
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H841146
    • Famille de produitsUrinals
    • Groupe de produitsVILA 2.0
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)495
    • Largeur (mm)280
    • Profondeur (mm)335
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    • Poids net (Kg)11.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit