Publier vos produits
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth

    Traduit par Google,
    Urinoir à siphon sans rebord, arrivée d'eau interne, sans trous de fixation pour couvercle, avec système de commande électronique, alimentation secteur (230 V), avec Bluetooth intégré
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H841148
    • Famille de produitsUrinals
    • Groupe de produitsVILA 2.0
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)495
    • Largeur (mm)280
    • Profondeur (mm)335
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    • Poids net (Kg)11.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit