Publier vos produits
LEMA Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth
LAUFEN

LEMA Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth

Traduit par Google,
Urinoir siphonique 'sans rebord', entrée d'eau interne, avec commande électronique, alimentation secteur (230V) incl. Bluetooth
Spécifications techniques
  • Réference unique.H841192
  • Famille de produitsLEMA
  • Groupe de produitsUrinal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)730
  • Largeur (mm)420
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCUrinals
  • Code UNSPSC30181506
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit