Publier vos produits
BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
LAUFEN

BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid

Traduit par Google,
Lavabo suspendu, avec chasse d'eau intégrée, arrivée d'eau et évacuation horizontales, avec grille.
Spécifications techniques
  • Réference unique.H851049
  • Famille de produitsSPECIAL CERAMIC PRODUCTS
  • Groupe de produitsBERNINA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)450
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)425
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)18.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks